Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system

    Dulok 25 - Fencing system

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Doppeldraht-Schweißdrahtzaunsystem aus starren Gitterplatten.

    Das Doppeldraht-Panelsystem Dulok-25™ kann in Anwendungen wie Datenzentren, sicheren Einheiten, MOD-Standorten und Polizeistationen verwendet werden. Mit seiner doppelten 8-mm-Drahtkonfiguration und 25 mm beabstandeten vertikalen 6-mm-Drähten ist dies eines der undurchdringlichsten Zaunsysteme auf dem Markt. Erhältlich in Höhen von 1200–6000 mm.


    Merkmale:


    Extrem hohe Sicherheit, Anti-Cut-Through, Doppeldraht-Paneele.

    Große Auswahl an Höhenoptionen (bis zu 6 m).

    RAL-Farben erhältlich.


    Normen:

    Entspricht BS 1722-14.

    Spezifikation
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Standard: To BS 1722-14.
      • Posts - In addition to the standard posts, many variations are available to accommodate site requirements: Wall fixing plates, cranked posts or base plated. Cranked or straight extensions for barbed or razor wire. Cranked panels.
        • Manufacturer's standard.
        • Purpose-made. Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Panel height: Fence heights above 2430 mm are made up of two or more panels.
        • 1830 mm.
        • 2030 mm.
        • 2430 mm.
        • 3060 mm.
        • 4060 mm.
        • 4460 mm.
        • 5090 mm.
        • 5490 mm.
        • 6090 mm.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Fixing:
        • Pin hex.
        • Sheardrive.
      • Width: 2506 mm.
      • Mesh size: 200 x 25 mm.
      • Top edge protection: 30 mm. Can be inverted to give flush edge.
      • Product Reference: Dulok-25™
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDulok-25-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2506
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit