Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system

    Ultimate Extra - Fencing system

    Google-Übersetzung,

    Ultimate Extra™ bietet alle Sicherheitsmerkmale des standardmäßigen Ultimate™-Profilpaneelsystems – jedoch mit dickeren und dichteren Drahtpaneelen – und bietet noch mehr Schutz als Umzäunung für Gebäude mit hohem Status wie Schulen, Seehäfen und Flughäfen.

    Diese beliebte Wahl bietet trotz der engen Drahtmitten und unabhängig von der großen Auswahl an RAL-Farben, für die Sie sich entscheiden, eine hervorragende Sichtbarkeit.

    Merkmale:

    Höhe: 1,8 bis 3,0 m.

    165 x 25 mm Maschenweite.

    2485 und 2060 mm Pfostenabstand.

    Die vertikalen 6-mm-Hochleistungsdrähte sind an jeder Platte nur 25 mm voneinander entfernt, was eine große Festigkeit bietet und sich als äußerst schwierig zu erklimmen erweist.

    Obere Profile erhöhen die Festigkeit des Zauns.

    Verzinkter und mit Polyesterpulver beschichteter Sicherheitspfosten und Klemmstange.

    Im gesamten Vereinigten Königreich von Räten und Sicherheitsberatern spezifiziert.

    Entspricht BS 1722-14 für offenmaschige Stahlplattenzäune.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUltimate-Extra-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit