Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok S1
Dulok S1
Dulok S1

    Dulok S1

    Google-Übersetzung,
    Sicherheitsklassifiziertes Doppeldraht-Panelsystem

    CLD Dulok erweist sich als außergewöhnlich anpassungsfähige Maschendrahtzaunlösung, ideal für Anwendungen, bei denen Sichtbarkeit unerlässlich ist. Diese sicherheitsgeprüfte Version von Dulok weist zwei 0,31 Zoll dicke horizontale Drähte auf, die den 6 mm dicken vertikalen Draht flankieren, traditionell als 868-Konfiguration bezeichnet, und ist strategisch so konstruiert, dass potenzielle Eindringlinge abgehalten werden.

    Merkmale:

    • Unabhängig getestet als Hochsicherheitssystem, das einer Verzögerung von mindestens 60 Sekunden standhält
    • Hergestellt aus recycelten Materialien, im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen
    • Wirtschaftliches, sicherheitszertifiziertes System, das kosteneffizienten Schutz bietet
    • Große Auswahl an Höhenoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse
    • Secured by Design - Akkreditiertes System für mehr Sicherheit
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Dulok S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2508mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

      Mesh size: 200m x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 1830mm up to 5070

      Nominal height: 1.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2518mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdulok-s1-fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit