Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop

    Dulok WaveTop

    Google-Übersetzung,
    Doppeltes Drahtgitter-Paneelsystem mit dekorativer Oberseite

    CLD Dulok WaveTop ist ein äußerst vielseitiges Maschendrahtzaunsystem, das eine ästhetische und kostengünstige Lösung bietet, wenn Sichtbarkeit von größter Bedeutung ist. Diese dekorative Version von Dulok besticht durch einen ansprechenden Welleneffekt, der jeder Umgebung einen Hauch von Stil verleiht. Mit zwei 8 mm starken horizontalen Drähten, die den 6 mm starken vertikalen Draht (traditionell als 868 bekannt) flankieren, schreckt Dulok WaveTop potenzielle Eindringlinge nicht nur mit seiner robusten Konstruktion ab, sondern bietet auch eine glatte Oberseite, wodurch es sich besonders für Kinderspielplätze und Schulen eignet.

    Merkmale:

    • Hergestellt aus recycelten Materialien, unterstützt es umweltfreundliche Initiativen
    • Gewährleistet eine schnelle und einfache Installation und spart Zeit und Aufwand
    • Ästhetisches Wave-Top-Design steigert die optische Attraktivität
    • Ideal für Spielplätze, Parks, Wohnsiedlungen und Schulen
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok WaveTop Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil - flush edges

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Nil

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdulok-wavetop
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit