Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlexaRail
FlexaRail
FlexaRail
FlexaRail

    FlexaRail

    Google-Übersetzung,
    Metallgeländer mit vertikalen Stangen

    Unebener Boden stellt für das Flexa-Rail™-Zaunsystem kein Problem dar, da sich seine innovativen selbstangleichenden Paneele mühelos den Konturen jedes Geländes anpassen, auch steilen Abhängen, ohne dass man darauf treten muss. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit werden kürzere Paneele bevorzugt in der Nähe von Kinderspielplätzen, Erholungsgebieten und Neubausiedlungen eingesetzt. Die Standard-Bogenspitzen sind von ROSPA für den Einsatz in der Nähe von Kinderspielplätzen zugelassen und gewährleisten, dass die Sicherheit nie beeinträchtigt wird.</p>
    <p>Wenn erhöhte Sicherheit unerlässlich ist, ist Flexa-Rail™ mit höheren Paneelen die richtige Wahl und bildet eine beeindruckende Barriere um die Schulgelände herum. Diese höheren Optionen bieten vielseitige Konfigurationen, einschließlich vertikaler Bar-Oberteile mit Speerspitzen-Endstücken, die Eindringlinge wirksam abschrecken.

    Merkmale:

    • Hergestellt aus recycelten Materialien, was zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt
    • Selbstschrägende Paneele passen sich mühelos an unebenes Gelände an
    • Erhältlich mit Grundplatte und Optionen zum Eingraben für Flexibilität bei der Installation
    • Bietet Optionen für vertikale Stangen, Bogenoberteile oder flache Oberteile, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden
    • Dank der sicheren Oberseite ist es ideal für den Einsatz in Schulen, auf Spielplätzen und in neu gebauten Wohnsiedlungen
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-9

      Product Reference: CLD Flexarail vertical bar railing System

      Panel width: 2880mm

      Wire diameter: 25.4mm

      Available heights

      Select as required: 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2100, 2400mm

      Nominal heights: 0.9m to 2.4m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: Bow top, vertical bars & ROSPA options

      Panel installation: Bottom of panel minimum 40mm above final ground level

      Topping

      options: Range of options available from standard bow top to spearhead finial

      Posts: 60x60mm dia2.5mm SHS

      Maximum post

      Centres: 2995mm

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflexarail
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit