Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ModSec Securus S3

ModSec Securus S3

Google-Übersetzung,

CLD ModSec ist ein innovatives Installationssystem, das auf Bodenhöhe oder als Grabensystem installiert werden kann. Es verfügt über einen integrierten Kanal für Kabel oder Dienste, der die einfache Installation von CCTV, PIDS oder anderen elektronischen Geräten ermöglicht. Modsec S3 enthält CLD Securus S3-Zaunelemente. Securus S3 wurde vom Loss Prevention Certification Board (LPCB) getestet und bietet eine Mindestverzögerung gegen Angriffe von 5 Minuten Sekunden. Dieses System ist ideal für Rechenzentren, Polizeistationen und Hochsicherheitseinheiten, Versorgungsunternehmen, das Verteidigungsministerium und Regierungseinrichtungen.

Merkmale:

  • Spezielles Hochsicherheitssystem, das eine Verzögerung von mindestens 5 Minuten verhindert
  • Recycelte Materialien
  • Geeignet für ebenes Gelände und Gefälle
  • Integrierter Servicekanal
  • Miet- oder Kaufoptionen verfügbar
Spezifikation
  • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD ModSec Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

    Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

    (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

    Panel width: 2520mm

    Wire diameter: 4mm

    Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

    Height:

    Select as required 2440mm to 5000mm

    Nominal height: 2.4m to 5.0m

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Top edge projection: nil

    Security topping

    options: Barbed and razor wire, cranked and straight

    Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

    Post dimensions: 100mm x 100mm

    Maximum post

    Centres: 2530mm +/- 9mm

    Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

    Foundations: Install Modsec foundation on suitable flat ground making sure blocks interlock and posts are installed in every fourth block. Set post into block with suitable compound depending on permanent or temporary installation.

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodsec-securus-s3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit