Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RoTop
RoTop
RoTop

    RoTop

    Google-Übersetzung,
    Zaungittersystem für Spielplätze


    CLD Rotop™ ist nicht nur attraktiv, sondern auch praktisch und strapazierfähig, was es zur idealen Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Dieses starre Paneelsystem besteht aus geschweißten Stahlgitterpaneelen mit gerollten oberen und unteren Balken, die die nötige Steifigkeit und Sicherheit bieten und gleichzeitig als ideale Umgrenzungslösung dienen. Für Projekte, die höhere Zäune erfordern, verbessert unser Doppelhubsystem, das eine „mittlere Rolle“ umfasst, die Ästhetik, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

    Rotop™ eignet sich perfekt für Orte wie Kindergärten, Grundschulen und Sportanlagen, wo es den täglichen Belastungen durch Menschen und Sportgeräte standhält und dabei seine Form und Festigkeit behält. Darüber hinaus findet es alternative Verwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Parkplätzen, Gewerbegebieten und Einzelhandelsflächen.
    Die verdeckte Sicherheitsbefestigung SafeTfix™ gewährleistet eine einfache Installation sogar an Steigungen und entspricht gleichzeitig der Norm BS 1722-14 für offene Maschendrahtzäune aus Stahlpaneelen.

    Merkmale:

    • Hergestellt aus recycelten Materialien, fördert dies die Nachhaltigkeit
    • Absolut widerstandsfähige Schweißverbindungen sorgen für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
    • Gerolltes Ober- und Unterzaunsystem sorgt für ästhetischen Reiz
    • Durchgehende Klemmleiste sorgt für sichere Befestigung
    • Verzinkte und mit Polyesterpulver beschichtete RHS-Pfosten für Korrosionsbeständigkeit
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD RoTop Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire, galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 3000mm

      Wire diameter: 5mm diameter wire

      Mesh size: 150mm 50mm mesh

      Height: 900mm, 1200mm, 1500mm or 1800mm

      Nominal height: 0.9m, 1.2m, 1.5m or 1.8m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour.

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 50mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: 60mm x 40mm RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post 3010mm

      Centres:

      Fixings: 41mm x 21mm channel clamp bar with SafeTFix fixings. Please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrotop
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit