Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus AC SR2
Securus AC SR2
Securus AC SR2

    Securus AC SR2

    Google-Übersetzung,
    358 Starres Maschendraht-Sicherheitszaunsystem nach LPS 1175 SR2 Ausgabe 7

    Die Securus-Reihe von CLD bietet spezielle Sicherheitszäune, früher bekannt als Gefängnisgitter oder 358-Gitter, mit aktualisierten Funktionen für vollständige Flexibilität. Die Paneele sind so konzipiert, dass sie leicht ausgetauscht werden können, sodass Änderungen der Sicherheitsbewertungen möglich sind, wenn sich die Anforderungen an den Standort ändern. Securus AC SR2 wurde vom Loss Prevention Certification Board streng zertifiziert und garantiert eine Verzögerung von mindestens 3 Minuten gegen Angriffe, wodurch erhöhte Sicherheit gewährleistet wird.


    Merkmale:

    • Spezielles Hochsicherheitssystem, das einer Verzögerung von mindestens 3 Minuten standhält
    • Hergestellt aus recycelten Materialien, im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen
    • Doppellagiges Mesh-System erhöht die Sicherheitsmaßnahmen
    • Hervorragende Sicht für die CCTV-Überwachung
    • Zu den Anwendungsgebieten zählen Rechenzentren, Regierungsstandorte, Polizeistationen, Einrichtungen des Verteidigungsministeriums, Versorgungsunternehmen, Häfen und Flughäfen.
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 SR2 Issue 7, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Approved for Government Use. Contact CPNI (the Centre for Protection of National Infrastructure) for more information.

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus AC SR2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft. All items supplied loose for site assembly.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required 2440mm to 3000mm

      Nominal height: 2.4m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm below ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 80mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt and Securus clips on main posts

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurus-ac-sr2
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit