Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus Lite S1
Securus Lite S1
Securus Lite S1

    Securus Lite S1

    Google-Übersetzung,
    358 Starrmaschendrahtzaunsystem nach LPS 1175 A1 (SR1) Ausgabe 8

    CLD Securus Lite S1 ist ein dauerhafter, im Boden versenkbarer Sicherheitszaun, der nach LPS 1175 A1 (SR1) Ausgabe 8 getestet und zertifiziert wurde und eine Mindestverzögerung von 60 Sekunden gegen Angriffe gewährleistet. Diese Zaunlinie ist ideal für verschiedene Anwendungen, darunter Polizeistationen, Industriegebäude, Schulen und Einrichtungen des Verteidigungsministeriums, und bietet garantierte Qualität und Sicherheit.


    Merkmale:

    • Spezielles Hochsicherheitssystem, das einer Verzögerung von mindestens einer Minute standhält
    • Hergestellt aus recycelten Materialien, fördert dies die Nachhaltigkeit
    • Optionale aktive Einbruchschutz-Beläge für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen
    • Für eine vielseitige Installation stehen zwei Klemmleistenoptionen zur Verfügung
    • Zu den Anwendungsgebieten zählen Rechenzentren, Einrichtungen des Verteidigungsministeriums, Versorgungsunternehmen, Häfen und Flughäfen
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus Lite S1 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Single layered mesh system. Profiled version also available.

      Panel Width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm

      Height: 1800, 2000, 2100, 2400, 3000mm (up to 5000mm)

      Nominal height: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground 

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2440mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      or

      30mm x 5mm full length clamp bar. Through bolt, security washer and non removable shear nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurus-lite-s1
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit