Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus S2
Securus S2
Securus S2

    Securus S2

    Google-Übersetzung,
    358 Starres Maschendraht-Sicherheitszaunsystem nach LPS 1175 B3 (SR2) Ausgabe 8

    CLD Securus S2 bietet im Vergleich zu Securus AC SR2 eine kürzere Installationszeit, da die Zaunkassetten außerhalb der Baustelle montiert werden und für die Installation mindestens zwei Personen erforderlich sind. Securus S2 besteht aus zwei Schichten starrer Maschenkassetten, die mit einer durchgehenden Klemmleiste zusammengehalten werden, und bietet Baustellen ein hohes Maß an Sicherheit.

    Securus S2 wurde nach LPS 1175 Ausgabe 8 B3 (SR2) getestet und zertifiziert und ist darauf ausgelegt, Bedrohungen und Angriffen durch eine Reihe von Tools standzuhalten und so einen robusten Schutz zu gewährleisten.

    Merkmale:

    • Spezielles Hochsicherheitssystem, das einer Verzögerung von mindestens 3 Minuten standhält
    • Hergestellt aus recycelten Materialien, fördert dies die Nachhaltigkeit
    • Bietet aktive Anti-Eindringlings-Optionen für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen
    • Für eine flexible Installation sind Optionen für Grundplatte und Erdverlegung verfügbar
    • Die Panels können bei veränderten Sicherheitsbedrohungen ausgetauscht werden, was die Anpassungsfähigkeit gewährleistet
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required. 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground. Base plated and no

      ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2533mm +/-15mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurus-s2
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit