Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus S4
Securus S4

    Securus S4

    Google-Übersetzung,
    358 Starres Maschendrahtzaunsystem nach LPS 1175 D10/E3/G1 (SR4) Ausgabe 8

    CLD Securus ist eine Spezialreihe von Sicherheitszäunen, die früher als Gefängnisgitter oder 358-Maschen bekannt waren und jetzt für vollständige Flexibilität aktualisiert wurden. Die Paneele können nahtlos ausgetauscht werden, um die Sicherheitsstufe an die sich ändernden Anforderungen des Standorts anzupassen. Securus S4 wurde vom Loss Prevention Certification Board streng zertifiziert und gewährleistet eine Mindestverzögerung von 10 Minuten gegen Angriffe.


    Merkmale:

    • Spezielles Hochsicherheitssystem, das einer Verzögerung von mindestens 10 Minuten standhält
    • Hergestellt aus recycelten Materialien, fördert dies die Nachhaltigkeit
    • Bietet aktive Anti-Eindringlings-Optionen für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen
    • Für eine flexible Installation sind Optionen für Grundplatte und Erdverlegung verfügbar
    • Die Panels können bei veränderten Sicherheitsbedrohungen ausgetauscht werden, was die Anpassungsfähigkeit gewährleistet
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 D10 (SR4) Issue 8 (also rated to E3 & G1), BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S4 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available heights

      Select as required: 2880mm to 5000mm

      Nominal height: 2.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 120mm x 120mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 case hardened stainless steel self-tapping screws and M8 stainless steel cup square bolt (min 160mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurus-s4
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-15
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit