Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
    Clestra
    Archiviert

    PLEINAIR

    Clestra Hauserman's pleinAir partition is an office partition with absolute composure that is completely transparent. Double and single glazed are available in 10 or 12 mm and are housed in a minimal base. The glass is specially machined to enable the use of an EPDM (seal, flexibility, T°C resistance) joint. Invisible and flexible, this joint allows the glass to be easily removed. The pleinAir partition is available with centred or off-centred glass. pleinAir doors can swing, on pivots or slide. The pure lines give a style unique to Clestra that compliment the office interior. Doors are available in wood, steel or glass. Clestra Hauserman's pleinAir range of partitions is supplemented by a solid panel in steel partition or wood partition , and a complete range of screen, fabric and woven hanging accessories which slide in front of or between the glass. Visit us www.clestra.com
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercle-ple-1
    • ProduktfamilieInternal partitions
    • ProduktgruppeRelocatable partitions
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit