Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMINO
DOMINO
    Co.E.M.

    DOMINO

    Google-Übersetzung,

    DOMINO ist eine LED-Lichtleiste mit fester Optik, die mit oder ohne Halterungen montiert werden kann.

    Erhältlich in folgenden Längen: 146 mm 266 mm 506 mm 896 mm 1446 mm 520 mm, 820 mm, 1020 mm, 1420 mm, 2020 mm, 3020 mm

    Spezifikation
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;from 24W to 126W (according to the length);total delivered flux:   da 1728lm a 15480lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 1040gr (520mm version) to 6040gr (3020mm version);dimensions: W=51mm; H=34mm: L from 167mm to 1007mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomino
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit