Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1701 Top

    Google-Übersetzung,

    Das GlassFit SV-1701 Top Mount Glasgeländer-Bodenprofil ist ein starkes und leichtes System, das zur Optimierung der Installationszeiten entwickelt wurde.

    Sein sauberes und minimalistisches Finish passt sich natürlich der Ästhetik jedes Projekts an, sei es öffentlich oder privat. Es ist auch mit LED-Technologie kompatibel, um die Umgebungsbeleuchtung zu verbessern.

    Design: Das System zeichnet sich durch ein elegantes Erscheinungsbild aus, das sich nahtlos in klassische und avantgardistische Architekturdesigns einfügt.

    Sicherheit: Das Bodenprofil GlassFit SV-1701 Top bildet ein robustes Geländer, das die Anforderungen der verschiedenen internationalen Bauvorschriften für den öffentlichen und privaten Gebrauch erfüllt. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, werden Comenza-Geländer statischen Belastungstests unterzogen, bei denen eine horizontale Kraft gemäß der Nutzungskategorie und eine horizontale Kraft, die mit dem in den Normen festgelegten Sicherheitskoeffizienten berücksichtigt wird, zusätzlich zu dynamischen Aufpralltests angewendet werden.

    Einfache Montage: Die Montage des Geländers erfolgt von innen schnell und einfach, unabhängig von Hilfsmitteln.

    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1701_Top
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit