Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1803 Top
GlassFit SV-1803 Top
GlassFit SV-1803 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1803 Top

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen unser neues Glasgeländersystem GlassFit SV-1803 vor, die ultimative Wahl für stark frequentierte Bereiche wie Stadien, Konzerthallen oder Bahnhöfe oder Bereiche, die erheblichen Windlasten ausgesetzt sind, wie Dächer, Balkone oder Aussichtsplattformen.

    • Design: Das GlassFit SV-1803-System besticht durch seine minimalistische Ästhetik und ist die ideale Wahl für die nahtlose Integration in jede Umgebung. Sein durchdachtes Design wertet das Projekt, in dem es installiert wird, auf, verleiht ihm eine markante Präsenz und unterstreicht seine Eleganz und diskrete Anmutung. Das System ist auch mit LED-Beleuchtung kompatibel.
    • Sicherheit: Wir garantieren den Nutzern ein Höchstmaß an Sicherheit: Unsere Systeme erfüllen alle technischen Anforderungen im gesetzlichen und regulatorischen Rahmen und werden in unseren Laboren nach internationalen Standards und angegebenen Zertifizierungslabels getestet.
    • Einfache Installation: Dieses System ermöglicht eine bündige Installation bis zur Bodenkante oder eine Überlappung von bis zu 20 mm. Dadurch wird die nutzbare Fläche für den Benutzer maximiert. Der Ausrichtungsstift (PM-01) sorgt zudem für eine präzise, ​​schnelle und problemlose Installation.


    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1803_Top
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit