Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Condair Esco Druckdampf-Befeuchter
Condair Esco Druckdampf-Befeuchter
Condair Esco Druckdampf-Befeuchter
    Condair
    Archiviert

    Condair Esco Druckdampf-Befeuchter

    Der Condair Esco verwendet Dampf aus dem vorhandenen Dampfnetz eines Gebäudes für die Luftbefeuchtung. Er kann mit 0.2 bis 4.0 bar Dampfüberdruck betrieben werden und hat eine maximale Dampfabgabe von bis zu 2000 kg/h Dampf.

    Die Regelung der Dampfmenge erfolgt über ein dichtschliessendes Keramik-Drehschieberventil mit linearer Ventilkennlinie. Die verschiedenen Ventilgehäuse sind in Sphäroguss- oder Edelstahlausführung erhältlich.

    Über Edelstahl Dampfverteiler wird der Dampf in einen Lüftungskanal oder ein Lüftungsgerät geführt. Der Dampfverteiler ist mit Dampfdüsen bestückt und entnimmt den Dampf aus der Kernströmung, wo dieser trocken und frei von Kondensat ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-esco
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDruckdampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit