Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
External Control Unit
Condair

External Control Unit

Google-Übersetzung,

Die externe Steuereinheit von Condair ist ein Zubehörteil für die Condair RO-E(+) Standalone-Systeme und die Dampfbefeuchter RS ​​II. Sie verfügt über ein Touchpanel zur Bedienung der Steuerungssoftware sowie eine LED-Statusanzeige für Normalbetrieb, Warnungen und Fehler.

Zusätzlich verfügt die Steuereinheit über eine USB-Schnittstelle zur Datenprotokollierung, zum Export von Betriebs- und Fehlerprotokollen sowie zur Aktualisierung der Steuer- und Treiberplatinensoftware. Für die Kommunikation mit einem Netzwerksystem sind außerdem BACnet- und Modbus-Anschlüsse integriert.

Die Stromversorgung erfolgt durch die Luftbefeuchter bzw. durch die Umkehrosmoseanlage.

Spezifikation
  • Condair External Control Unit for use with: 

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier


    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-external-control-unit
  • ProduktfamilieKühler
  • ProduktgruppeExternal Control Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)255
  • Breite (mm)185
  • Tiefe (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationController
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit