Das Niederdruck-Venturi-Ventil mit konstantem Volumen wurde entwickelt, um unabhängig vom sich ändernden Kanaldruck eine konstante Durchflussrate aufrechtzuerhalten.
Dieses Ventil hält eine konstante CFM an einer bestimmten Wellenposition über einen Bereich von 0,3" bis 3" WS aufrecht.* Wenn der statische Druck zunimmt oder abnimmt, passt sich der interne Kegel an, um ein konstantes Luftvolumen aufrechtzuerhalten.
Venturiventile mit konstantem Volumen werden typischerweise in folgenden Anwendungen eingesetzt:
Das Niederdruck-Venturiventil mit konstantem Volumen wird vor Ort kalibriert und einbaufertig geliefert. Für Installationen, die aggressiven Chemikalien im Luftstrom ausgesetzt sind, bietet Triatek Kynar®- und Heresite®-Beschichtungen an, um Korrosion zu verhindern. Greifen Sie hier auf die Vergleichstabelle zur chemischen Beständigkeit zu.
*Vertikale „Aufwärts“-Niederdruck-Venturiventile reichen von 0,4” bis 3” WS.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |