Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Sensor (Thermostat)
ecobee

Smart Sensor (Thermostat)

Google-Übersetzung,

Platzieren Sie Sensoren, um in wichtigen Räumen für ein angenehmes Klima zu sorgen und Temperaturschwankungen auszugleichen. SmartSensor arbeitet mit ecobee Smart Security zusammen und gibt Ihnen die Gewissheit, dass in Ihrem Zuhause alles reibungslos funktioniert.

Kompatibel mit ecobee Smart Thermostat Premium, Smart Thermostat Enhanced, SmartThermostat mit Sprachsteuerung, ecobee3 lite, ecobee4 und ecobee3.

Spezifikation
  • Dimensions

    Sensor

    • Height: 40 mm (1.6 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Sensor on stand

    • Height: 50 mm (2 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Color

    • White with brushed steel detachable stands

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee SmartCamera*
    • *To support ecobee home monitoring (subscription required)

    Sensors

    • Temperature
    • Occupancy

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz radio

    Occupancy sensor viewing angle & detection range

    • 140° horizontal, 100° vertical
    • 20 ft (6 m)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 5 years

    Mounting

    • Stands or adhesive wall-mounting brackets

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 sensors with detachable stands
    • 2 adhesive wall-mounting brackets
    • Install guide
    • Batteries included
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-sensor-thermostat
  • ProduktfamilieSensor
  • ProduktgruppeSmart Thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom temperature sensors
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit