Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MN - Central Unit with Water Filter
Condair

MN - Central Unit with Water Filter

Google-Übersetzung,

Die minimalen Abmessungen der Sprühköpfe ermöglichen eine einfache, kaum sichtbare Integration in Decken und Wände. Das innovative Befeuchtungssystem lässt sich bequem per Einzelbedienung (Wandschalter und Fernbedienung per App) steuern, ist geräuschlos und zudem äußerst energieeffizient und wartungsarm.

Das patentierte Vernebelungssystem ermöglicht eine schlanke Bauweise und eine individuelle und flexible Luftbefeuchtung pro Raum. So sorgt es für optimale und gesunde Raumluftqualität. Das Befeuchterwasser wird automatisch und selbstständig gefiltert, keimfrei aufbereitet und über die Befeuchtereinheiten in die Raumluft verteilt. Das reine Befeuchterwasser erfüllt höchste Hygienestandards.

Die geräuscharmen Brausen integrieren sich elegant und unauffällig in jeden Raum – sie können an der Decke oder an der Wand montiert werden.

  • Hygienisch einwandfreie und flexible Raumbefeuchtungslösung
  • Geräuschlose und sichere Wassereinbringung in die Raumluft - Kaltwasserbetrieb (kein Dampf!)
  • Regulieren Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus jederzeit und überall – ganz einfach per App!
  • Ein Hightech- und Pure-Living-Produkt, das Komfort mit Ästhetik und Gesundheit verbindet
Spezifikation
  • Condair MN - Central Unit

    Supply Voltage:

    • 230 V 50 Hz

    Max. Humidification Capacity

    • 3 kg/h oder 6 kg/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-mn-central-unit
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDirektraum-Befeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)575
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater atomizing humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.19
    • Format2014TitelAtomizing Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweiz