Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS-OC Dampfbefeuchter für Außenaufstellung
RS-OC Dampfbefeuchter für Außenaufstellung
RS-OC Dampfbefeuchter für Außenaufstellung
RS-OC Dampfbefeuchter für Außenaufstellung
    Condair

    RS-OC Dampfbefeuchter für Außenaufstellung

    Die neuen Befeuchter für die Außenaufstellung von Condair zeichnen sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Ihr Flächenbedarf ist besonders klein und die integrierten Handgriffe erleichtern den Transport.

    Die Gehäuse beinhalten eine thermostatgesteuerte Heiz- und Lüftereinheit, um die Innentemperatur bei Außenumgebungsbedingungen von -20° bis 40°C auf einem optimalen Niveau zu halten. Neben diesen neuen Eigenschaften für die Außenaufstellung bieten die Befeuchter auch all die innovativen Funktionen, die unsere Geräte zu Marktführern machen.

    Die neuen Dampf-Luftbefeuchter für Außenaufstellung (IP55) von Condair können an der Wand oder freistehend auf einem Montagegestell montiert werden. Die abschließbaren Türen sind abnehmbar, um einen einfachen Zugang für den Service zu ermöglichen. Die optionale Innenbeleuchtung verbessert die Sicht bei Wartung und Instandhaltung.


    Spezifikation
    • RS-OC Small "S" 5...10 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 5, 8, oder 10 kg/h

      RS-OC Medium "M" 16...40 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 16, 20, 24, 30 oder 40 kg/h

      RS-OC Large "L" 50...80 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 50, 60, oder 80 kg/h

      Option, gezeigt in den 3D Modellen:

      • Montagegestell
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-rs-oc
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien