Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alu Al.110.15
Alu Al.110.15
Alu Al.110.15
    Conecto

    Alu Al.110.15

    Google-Übersetzung,

    Conecto-Verbindungen werden aus einem speziell entwickelten Aluminium hergestellt, um Verformungsbeständigkeit zu erreichen. Die Fugen sind so geformt, dass sie eine einfache Reinigung ermöglichen und keine Verunreinigungen ansammeln. Fugen werden für stark frequentierte Einrichtungen wie Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels oder Schulen verwendet. Gelenke halten bis zu 100 kN Belastungen stand, je nach Radgröße und wirksamer Druckfläche. Hohe Widerstandsfähigkeit und ästhetisches Aussehen sind die Hauptvorteile der Verbindung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer110
    • ProduktfamilieExpansion profiles
    • ProduktgruppeAluminum profiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
    • OmniClassNummer23-13 17 00
    • OmniClassTitelProfiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit