Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
<A> Press Inox (304) Bogen 45° I/I 15mm - 108mm

<A> Press Inox (304) Bogen 45° I/I 15mm - 108mm

<А> Press Inox 304 Pressfittings mit M-Kontur werden aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 hergestellt und sind von 15 - 108mm erhältlich. Das System aus dem Edelstahl Werkstoff AISI 304 wurde speziell für Heizungsinstallationen entwickelt und ist nicht DVGW zertifiziert. Die flammfreie Verbindung punktet durch Geschwindigkeit und Sicherheit, denn in nur wenigen Sekunden wird eine dauerhaft dichte Verbindung erstellt. Alle Pressfittings der Serie <А> Press sind mit einem hochwertigem EPDM-O-Ring ausgestattet und weisen bis 54mm das “unverpresst undicht”- Merkmal auf. Unverpresste Verbindungen werden im Zuge der Dichtheitsprüfung im Bereich 0,1-6,0 bar sofort erkannt. Erreicht wird diese Eigenschaft durch die patentierte O-Ring-Kontur. Sämtliche an unseren Fittings vorhandenen Rohrgewinde entsprechen DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) und sind demgemäß "im Gewinde dichtend" (Gewindepaarung konische Außengewinde/zylindrische Innengewinde R/Rp). Die Gewinde unserer Verschraubungen entsprechen DIN EN ISO 228-1 (Gewindepaarung zylindrische Außen- und Innengewinde G/G). ACHTUNG: Die Fittings sind nicht DVGW zertifiziert! Alle Fittings sind mit einem entsprechenden roten Warnsymbol versehen, um eine versehentliche Verwendung in Trinkwasserinstallationen vorzubeugen.
Spezifikation
  • Vorteile - Speziell für Heizungsanlagen entwickelt - Gute Korrosionsbeständigkeit - Ausgestattet mit EPDM-O-Ring Schwarz - Patentierte O-Ring-Kontur - Unverpresst undicht von 0,1-6,0 bar - Geeignet für Edelstahlrohre gemäß DIN EN 10312 - Kompatibel mit einer Vielzahl an Presswerkzeugen Werkstoffe - Edelstahl 1.4301 (AISI 304) - EPDM-O-Ring Schwarz Anwendungsbereiche - Warmwasserheizungen - Nah- und Fernwärme - Thermische Solaranlagen - Wassergeführte Raumkühlanlagen - Regenwassernutzung - Ölfreie Druckluft - Industrie- und Prozesswässer - Vakuumleitungen für nicht medizinische Zwecke Technische Daten - Betriebsdrücke bis 10 bar bei Temperaturen bis 110°C Zertifikate, Zulassungen und Normen - WRAS Großbritannien Dimensionen - 15mm - 108mm Weitere Informationen finden Sie in unserer technischen Broschüre. Gewährleistung Conex Bänninger bietet Ihnen die branchenübliche Gewährleistung auf die einwandfreie Beschaffenheit der Bauteile und die Dichtheit der Verbindung bei fachgerechter Verarbeitung gemäß der Verarbeitungsrichtlinien. Zusätzlich gilt eine Haftungsübernahmevereinbarung mit dem ZVSHK. Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen und die Allgemeinen Auftrags- und Lieferbedingungen. Die Gewährleistung gilt nur für Rohrleitungen, die mit Rohren gemäß der im technischen Katalog aufgeführten Rohrkompatibilitätsliste erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie HIER.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPSND041
  • ProduktfamilieFittings
  • Produktgruppe Press Inox (304)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit