Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

4.8 von 5 Sternen4.8(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Trinkwasser-Ausdehnungsbehälter der Serie PLT sind so konzipiert, dass sie das erhöhte Wasservolumen absorbieren, das durch die Wärmeausdehnung entsteht, und einen ausgeglichenen Druck im gesamten Trinkwasserversorgungssystem aufrechterhalten. Tanks der Serie PLT verfügen über einen vordruckbeaufschlagten Stahltank mit einer Expansionsmembran, die den Kontakt des Wassers mit der Luft im Tank verhindert. Dies verhindert Luftverluste an das Wasser und gewährleistet eine lange und störungsfreie Lebensdauer des Systems. Diese Tanks können mit allen Arten von direkt befeuerten Warmwasserbereitern (Gas, Öl oder elektrisch) und Warmwasserspeichern verwendet werden. IAPMO-gelistet und ANSI/NSF 61-zertifiziert. Maximaler Druck: 150 psi (10 bar)

Spezifikation
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPotable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeWater Heater Installation Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel tanks
  • Klassifizierung22 12 23.13
  • Format2014TitelFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit