Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller

911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller

Google-Übersetzung,

Der CO-Melder und Lüfterregler 911154-1 von Conspec ist für geschlossene Parkhäuser konzipiert, in denen Kohlenmonoxid-Gase kontinuierlich abgeführt werden müssen oder ein Gaswarngerät installiert sein muss. Bevor ein gefährlicher Kohlenmonoxid-Wert erreicht wird, veranlasst der Melder die Lüfter, sich ein- und auszuschalten, bis die Luftqualität im Bereich wieder im Normalbereich ist.


Mehrere Melder lassen sich einfach installieren und ohne zentrale Bedieneinheit durch Reihenschaltung der Steuergeräte verbinden. LED-Anzeigen informieren über den Status des Melders, und ein großes LCD-Display zeigt permanent die gemessenen CO-Werte an. Bei Stromausfall oder Störung aktiviert das Steuergerät die Lüftungsanlage.

Durch den bedarfsgesteuerten Betrieb der Lüfter anstatt des Dauerbetriebs lassen sich Strom- und Heizkosten drastisch reduzieren. Energieeinsparungen von bis zu 85 % sind möglich, und in den meisten Fällen amortisiert sich die Investition in das System innerhalb eines Jahres oder sogar weniger!

Merkmale

  • 5 Jahre Sensorlebensdauer
  • Selbstdiagnosetest
  • Bordrelais-Kontakte
  • Eingebauter 80-dB-Alarm
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall
  • Helles LCD-Display
  • 2 Jahre beschränkte Garantie

Anwendungen

  • Geschlossene Parkgaragen
  • Fahrzeugwartungseinrichtungen
  • Fabriken / Lagerhallen
  • Busbahnhöfe und -depots
  • Tunnel
  • Autohäuser
  • Feuerwehr-/Polizeistationen
  • Servicebuchten
Spezifikation
  • Gases Detected

    • Carbon Monoxide CO
    • Gas Detector
    • Gas Monitor
    • CO Sensor
    • No2 Sensor
    • Optio
    • CO NO2
    • Nitrogen Dioxide
    • Carbon Monoxide
    • Nitrogen Dioxide Detector
    • Carbon Monoxide Detector
    • Nitrogen Dioxide Monitor
    • Carbon Monoxide Monitor
    • NO2 monitor
    • CO monitor
    • Carbon monoxide gas detector
    • Nitrogen Dioxide gas detector
    • Parking Garage
    • Parking garage gas monitor
    • Parking garage CO detector
    • Parking garage CO & NO2 detector
    • Parking garage CO monitor
    • Parking garage CO & NO2 Monitor
    • Ventilation control
    • Garage CO
    • Garage NO2
    • Gas monitoring system
    • carbon monoxide detector garage
    • carbon monoxide detector for garage
    • CO detection
    • NO2 detection
    • co detector
    • NO2 detector
    • carbon monoxide detector for vehicle
    • Nitrogen Dioxide detector for vehicle
    • CO monitoring system
    • parking garage exhaust fan
    • garage co detector
    • co detector in garage
    • CO
    • NO2
    • carbon monoxide ventilation system
    • co/no2 detector
    • carbon monoxide monitoring systems
    • parking garage carbon monoxide detector system LA
    • parking garage carbon monoxide detector system Las Angeles
    • carbon monoxide detector garage
    • carbon monoxide detector for car
    • carbonmonoxide detector
    • carbon monoxide detecter
Technische Spezifikation
  • Referenznummer911154-parking-garage-carbon-monoxide-detector-system
  • ProduktfamilieFire Protection Products
  • ProduktgruppeGas Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC002455
  • ETIM-NameGas detector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas detectors
  • Klassifizierung28 33 00
  • Format2014TitelGas Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-27 11 27 17
  • OmniClassTitelGas Detectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit