Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Google-Übersetzung,

    Der stationäre Multi-Gasdetektor OPTIO XP kann eine Erkennungsabdeckung für bis zu 6 Sensoren bieten oder als Gateway für Ihr drahtloses OPTIO-Gaswarnsystem dienen. Optionale Fernsensoren können bis zu 100 Fuß weit verkabelt werden, wodurch das Erkennungssystem bei Verwendung mehrerer Sensoren einen riesigen Abdeckungsbereich bietet. Die OPTIO XP-Ausgänge bestehen aus 4 potenzialfreien Relaiskontakten, (2) 4-20-mA-Analogausgängen und Modbus RTU über RS-485-Kommunikation.

    Merkmale

    • Bis zu 6 Sensoren mit der Fähigkeit, über 100 Gase zu erkennen
    • Fernsensoren bis zu 100 Fuß
    • Konfigurierbar als 32-Knoten-Gateway für das drahtlose OPTIO-Gasdetektionssystem
    • Zur Verwendung in klassifizierten Bereichen
    • Einfach zu bedienende Schnittstelle mit Infrarot-Fernbedienung
    Spezifikation
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptio-xp-fixed-multi-gas-detector
    • ProduktfamilieFire Protection Products
    • ProduktgruppeGas Detectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC002455
    • ETIM-NameGas detector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas detectors
    • Klassifizierung28 33 00
    • Format2014TitelGas Detection and Alarm
    • OmniClassNummer23-27 11 27 17
    • OmniClassTitelGas Detectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit