Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety

    Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety

    Google-Übersetzung,

    Das Kohlenmonoxid- und Stickstoffdioxid-Detektorsystem von Conspec für Parkhäuser löst Abluftventilatoren und/oder Alarme aus, wenn die Kohlenmonoxid- und/oder Stickstoffdioxidwerte zu hoch werden. Dank der einfachen Installation und Einrichtung ist dieser Detektor die bevorzugte Wahl für die CO- und NO2- Erkennung in Parkhäusern.

    Der Optio PGM-Lüfterregler von CONSPEC ist für Parkbereiche vorgesehen, in denen Kohlenmonoxid- und Stickstoffdioxidgase kontinuierlich entlüftet werden müssen oder in denen ein Gasdetektor installiert sein muss. Bevor ein unsicherer Kohlenmonoxid- und/oder Stickstoffdioxidpegel erreicht wird, signalisiert der Detektor den Lüftungsventilatoren, zu laufen und zu arbeiten, bis sich die Atmosphäre in dem Bereich wieder normalisiert hat.

    Durch eine einfache Reihenschaltung der Detektoren können mehrere Detektoren installiert und problemlos verbunden werden, ohne dass ein zentrales Bedienfeld/Steuergerät erforderlich ist. LED-Anzeigen zeigen den Status des Detektors deutlich an, und ein großes LCD-Display zeigt kontinuierlich die überwachten CO- und NO2-Werte an. Im Falle eines Stromausfalls oder einer Störung aktiviert das Optio PGM das Belüftungssystem.

    Die Strom- und Heizkosten können drastisch gesenkt werden, da die Ventilatoren nur bei Bedarf und nicht im Dauerbetrieb laufen. Es können Energieeinsparungen von bis zu 85 % erzielt werden und in den meisten Fällen amortisiert sich das System innerhalb eines Jahres oder weniger! Kontaktieren Sie Conspec Controls, um die möglichen Kosteneinsparungen zu erfahren.

    Erkannte Gase

    • Kohlenmonoxid CO
    • Stickstoffdioxid NO2

    Merkmale

    • Lange Sensorlebensdauer
    • Selbstdiagnose
    • Automatischer Reset nach Stromausfall
    • Zwei (2) Onboard-Relaiskontakte
    • Zwei (2) 4-20-mA-Ausgänge (optional)
    • Integrierter 85-dB-Alarm
    • Helles LCD-Display
    • Der Stickstoffdioxidsensor kann intern oder in einer Entfernung von bis zu 100 Fuß angebracht werden
    • Entspricht California Title 24 (bei Verwendung mit Primus V Controller)
    • UL61010-1-Zulassung
    • UL2075-Zulassung (bevorstehend)

    Anwendungen

    • Geschlossene Parkgaragen
    • Fahrzeugwartungseinrichtungen
    • Fabriken / Lager
    • Busbahnhöfe und Depots
    • Tunnel
    • Autohäuser
    • Feuerwehr-/Polizeiwachen
    • Servicebuchten

    Zubehör

    • Primus V Controller
    • Hupen und Blitzlichter
    • Kalibrierungskits
    • Ersatzsensor CO
    • Ersatzsensor NO2
    • Stromversorgung
    • IR-Fernbedienung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptio-pgm-gas-detector
    • ProduktfamilieFire Protection Products
    • ProduktgruppeGas Detectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC002455
    • ETIM-NameGas detector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas detectors
    • Klassifizierung28 33 00
    • Format2014TitelGas Detection and Alarm
    • OmniClassNummer23-27 11 27 17
    • OmniClassTitelGas Detectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit