Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring

    DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring

    Google-Übersetzung,

    Abluftkasten aus pulverbeschichtetem Metall (24 Gauge). Der preisgünstige Abluftkasten DBX1017FR ist weiß pulverbeschichtet und passt optisch zum Abluftkasten der Waschmaschine. Der Kasten ist 25,4 cm breit und 43,2 cm hoch und für den Einbau in eine 2x6- oder 2x4-Rahmenwand konzipiert. Er wurde entwickelt und geprüft, um die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von 1 oder 2 Stunden (F&T) für durchdringende, feuerbeständige Systeme zu erfüllen. * Bitte beachten Sie die Installationsanleitung, um die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von 1 oder 2 Stunden zu erfüllen.

    Das Modell DBX1017FR verfügt außerdem über ein Längenkennzeichnungsetikett im Inneren, um die Anforderungen des IMC-Baugesetzbuchs von 2015 zu erfüllen (IMC 504.8.5).

    Spezifikation
    • Part numbers:

      DBX1017FR6 (For 2×6 framed walls)

      DBX1017FR4 (For 2×4 or 2×6 framed walls)

      DBX1017MT (trim ring for dryer boxes)

      Packaging:

      The DBX1017FR’s are packaged 10 per carton

      The DBX1017MT's are packaged 10 per carton

      Dimensions:

      The DBX1017FR6 is 17’’ tall and 10’’ wide & 4 ¼ deep

      The DBX1017FR4 is 17’’ tall and 10’’ wide & 3 1/2 deep

      Benefits:

      The inexpensive DBX1017FR is powder coated white to match the washer box. Designed and tested to meet 1 or 2 hour equal F& T fire rating requirement for through penetration fire rated system. The required length identification label that is attached inside the DBX1017FR saves you money and time. We are the only company who includes it while other companies charge you a few dollars for it separately.

      Building Code:

      APPROVED FOR SINGLE AND MULTI-FAMILY CONSTRUCTION
      THE DBX1017FR MEETS THE REQUIREMENTS FOR A 1 or 2 HOUR FIRESTOP SYSTEM FOR BOTH WOOD AND METAL FRAMED WALLS.
      ** see installation instructions

      INTERNATIONAL MECHANICAL CODE
      SECTION 504
      CLOTHES DRYER EXHUAST

      SECTION 504.2 EXHAUST PENETRATIONS
      Where a clothes dryer exhaust duct penetrates a wall or ceiling membrane, the annular space shall be sealed with noncombustible material, approved fire caulking or a noncombustible dryer exhaust duct wall receptacle.

      SECTION 1502.4.6
      “LENGTH IDENTIFICATION”
      This section requires the installer to provide a tag or label within 6′ of the dryer exhaust stating how many elbows and length of the dryer exhaust until it exits the residence.

      CONSTRUCTION SOLUTIONS PROVIDES THE LABEL INSIDE THE DRYER VENT BOX AT NO COST TO MEET THE BUILDING CODE REQUIREMENT.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdbx1017fr-metal-dryer-vent-box
    • ProduktfamilieDryer Vent Box
    • ProduktgruppeFire Rated Metal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit