Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kamin auf Bodenhöhe. Mit dem niedrigen Contura 330G können Sie Ihren Kamin entweder freistehend oder in einem vorhandenen gemauerten Schornstein auf dem Boden aufstellen (der Ofen in der Abbildung hat eine feuerfeste Feuerstelle). Der Contura 330 ist in schwarzem Metall mit Glastür erhältlich. Willst du eine Logbox? Sie haben die Wahl zwischen drei. Gestalten Sie Ihren eigenen Kamin mit verschiedenen Kombinationen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC330G
  • ProduktfamilieContura
  • ProduktgruppeFireplace
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)570
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)375
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces