Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Der vielseitigste elektrische Kamin auf dem Markt, der Benutzern ein vollständig anpassbares Erlebnis bietet.

    Mit den einzigartigsten Installationsoptionen, die für jede Wand geeignet und für die Installation im Außenbereich zugelassen sind, wird dieser auffällige elektrische Kamin Ihre Designvision jahrelang verwirklichen.

    Merkmale

    • Größen: 44″, 56″, 68″, 80″, 96″ und 120″
    • 12" tiefe Feuerkammer
    • Mehrseitiger Einbau: Frontansicht, linke Ecke, rechte Ecke, Nische oder Wandmontage
    • 5.000 oder 10.000 BTU hocheffizienter Keramikbrenner
    • Volles RGB-Farbspektrum Flammenfarben
    • Mehrfarbige Downlights und Glutbett
    • Bluetooth und WLAN aktiviert mit einer voll ausgestatteten App
    • Funktioniert mit Google Home und Alexa
    • Enthaltene Medien: Treibholzscheite, klarer und schwarzer Rauchacrylstein
    • Für den Außenbereich geeignet
    Spezifikation
    • Model

        LPM 44"

        LPM 56"

        LPM 68"

        LPM 80"

        LPM 96"

         LPM 100"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

         120-1/16"

      Unit
      Height

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

      Unit
      Depth

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

      Framing
      Width

         44-3/8"

         56-3/8"

         68-3/8"

         80-3/8"

         96-3/8"

         120-3/8"

      Framing
      Height

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

      Framing
      Depth

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlandscape-pro-multi-electric-fireplace
    • ProduktfamilieLinear Electric Fireplace
    • ProduktgruppeLED Electric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika
    Australien
    Jungferninseln
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA