Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Extra großer traditioneller Gaskamin

    Wählen Sie ein atemberaubendes Flammenbild, wählen Sie Ihr Zubehör und schaffen Sie einen einzigartigen Kamin. Der Regency Grandview G1200P ist der bisher größte und innovativste Gaskamin von Grandview. Mit unserer zum Patent angemeldeten Infusionsbrennertechnologie, einem extragroßen Sichtbereich und kombinierbarem Zubehör für maximale Auswahl und individuelle Gestaltung.

    G1200P Traditioneller Gaskamin – Hauptmerkmale:

    • NEUER innovativer Split-Flow-Infusionsbrenner, der das realistischste Flammenpaket erzeugt
    • Größter Sichtbereich seiner Klasse
    • Standardmäßige Top-Down- und Glutbettbeleuchtung
    • Integrierter Invisimesh-Sicherheitsschirm
    • Cool Wall-System für flexible Veredelungsoptionen
    • Steuerung zur Einstellung der Flammenhöhe
    • Elektronische Zündung mit Proflame II GTMF-Fernbedienung
    • Erdgas oder Propan
    • Eingeschränkte lebenslange Garantie
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

      " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
      53,00053,000
      Turn Down BTU13,50013,500
      Efficiency72.58%74.08%
      EnerGuide Rating66.58%67.96%


      General Specifications
      Product SizeLarge
      View Area1200 sq.in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"


      Unit Dimensions
      Width (front)55 in.
      Height44 3/4 in.
      Depth28 7/8 in.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRegency-Grandview-G1200P-Gas-Fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeTraditional Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit