Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Contura 556T mit Gusseisentür ist ein Specksteinofen mit großen Seitenlichtern, die viel vom Feuer zeigen. Speckstein ist von Natur aus wärmespeichernd, wodurch die Leistung Ihres Ofens maximiert wird.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC556T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1083
    • Breite (mm)542
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)175
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces