Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
    Contura

    Contura i61 Fireplace

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Hitze und das Licht des Feuers eines Contura i61 aus schwarzem Metall erzeugen einen dramatischen Kontrast. Die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem Kamin suchen, der sowohl stilvoll als auch praktisch ist. Ein Contura i61 aus Weißmetall fügt sich wunderbar in Ihr Zuhause ein, mit typisch skandinavischer Ästhetik, die ein helles und geräumiges Gefühl schafft.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCi61
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1570
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)195
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces