Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 310 Fireplace
Contura 310 Fireplace
    Contura

    Contura 310 Fireplace

    4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Contura 300 ist die perfekte Wahl, wenn Sie wissen, wie Ihr Kaminofen aussehen soll. Contura 310 ist in Schwarz mit gusseiserner Tür erhältlich. Willst du eine Logbox? Sie haben die Wahl zwischen drei. Wie wäre es mit einer Schublade oder einem anderen intelligenten Accessoire?
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC310
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)130
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit