Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Der Landscape Pro Slim ist der ideale schlanke elektrische Kamin für den Einbau in eine 2 x 6 Zoll große Wand.

    Unser kompatibelstes Kamindesign zur Montage neben einem Fernseher, um ein elegantes, einzigartiges Entertainment-Center zu schaffen.

    Merkmale

    • Größen: 44″, 56″, 68″, 80″ und 96″
    • Schlanke 6" Feuerkammer
    • Eingebaut, mit Frontblende oder zur Wandmontage
    • 5.000 BTU Hochleistungs-Keramikbrenner
    • Volles RGB-Farbspektrum Flammenfarben
    • Mehrfarbige Downlights und Glutbett
    • Bluetooth und Wi-Fi aktiviert mit einer voll funktionsfähigen App
    • Funktioniert mit Google Home und Alexa
    • Enthaltene Medien: Treibholzscheite, klarer und schwarzer Rauchacrylstein
    • Für den Außenbereich geeignet
    Spezifikation
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlandscape-pro-slim-electric-fireplace
    • ProduktfamilieLinear Electric Fireplace
    • ProduktgruppeLED Electric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika
    Australien
    Jungferninseln
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit