Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Contura 320A mit seiner Artstone-Einfassung und der gusseisernen Tür kombiniert zeitgenössischen Stil mit einem Hauch von rustikalem Charme. Die Artstone-Umrandung hat einen gleichmäßigen, grauen Farbton und ist von Natur aus wärmespeichernd. Ein offener Holzkasten ist serienmäßig und eine Aufbewahrungsschublade ist optional erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC320
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)170
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit