Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Kaminofen Contura 520 Style mit Gusseisentür bietet maximale Heizleistung auf minimaler Fläche. 100 kg wärmespeichernde Powerstone-Oberseite und Konvektionsdämpfer sorgen für hervorragende Wärmespeicherung und Wärmeverteilung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC520
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)477
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)205
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit