Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Mit dem auf einer Säule montierten Kaminofen bekommt das Feuer Auftrieb. Der Contura 586 Style ist ein Kaminofen für Liebhaber des modernen Stils. Wenn Sie mehr vom Feuer sehen möchten, wählen Sie einen Drehteller. Dadurch kann der Kaminofen gedreht und Licht und Wärme aus verschiedenen Winkeln im Raum erlebt werden. Die neuen Griffe werden nicht heiß und sind in die Front des Ofens integriert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC586
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1143
    • Breite (mm)495
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)104
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit