Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    Google-Übersetzung,
    Mit einer Einfassung aus wärmespeicherndem Speckstein, die die Seitenlichter umgibt, sehen Sie viel vom Feuer, während die Hitze lange anhält. Viele Leute entscheiden sich dafür, dem Contura 596T einen wärmespeichernden Powerstone oder einen Lüfter hinzuzufügen, um die Wärme zusätzlich zu steigern.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC596T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1544
    • Breite (mm)542
    • Tiefe (mm)463
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)220
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit