Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Google-Übersetzung,
    Contura 610 Style ist das kleinste Modell der erwachsenen 600er-Serie. Sie können zum Beispiel zwischen Gusseisen- oder Glastür, Umrandung aus schwarzem, grauem oder weißem Metall, Holzfach oder -tür, Frontabdeckung oder Warmhalterost über der Tür und Zubehör wie wärmespeicherndem Powerstone, Kochplatte und Ventilator wählen. Eine attraktive und praktische Neuerung ist die Holzaufbewahrung an der Seite des Ofens.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC610
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1260
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit