Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Contura 620 Style ist standardmäßig mit wärmespeicherndem Powerstone und Konvektionsdämpfer ausgestattet. Wählt man die Abdeckung anstelle des Wärmeregals über der Tür, ist auch noch Platz für noch mehr Powerstone. So holen Sie noch mehr Wärme aus Ihren Scheiten heraus, da die Wärme im Stein gespeichert wird. Das Modell hat eine gusseiserne Tür. Optionale untere Fachabdeckung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC620
  • ProduktfamilieContura
  • ProduktgruppeFireplace
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1290
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)515
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit