Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    Google-Übersetzung,
    Ein größerer Ofen hat eine größere Leistung, dh er gibt mehr Wärme ab als ein kleinerer. Es gibt auch gute Möglichkeiten, noch mehr Wärme aus Ihrem Ofen zu holen. Speckstein ist ein von Natur aus wärmespeicherndes Material. Mit einer Specksteinverkleidung kann der Ofen noch mehrere Stunden warm bleiben, nachdem die Glut erloschen ist. Der Speckstein hat eine einzigartige natürliche Äderung, was bedeutet, dass kein Ofen dem anderen gleicht. Contura 690T kann mit wärmespeicherndem Powerstone kombiniert werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC690T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1680
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)515
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)322
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit