Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein kompakter Kaminofen zur einfachen Positionierung in jedem Innenraum. Das Basismodell dieser Serie ist in Grau, Weiß und Schwarz erhältlich, und das Upgrade auf Style bedeutet jetzt, dass die Tür mit einer noch höheren Glasscheibe für noch bessere Flammensicht ausgestattet ist. Der Schornstein kann bei allen Modellen oben oder hinten am Ofen angeschlossen werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC810
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)950
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit