Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    Google-Übersetzung,
    Mit Paneelen aus Speckstein erhalten Sie eine schöne, natürliche Umgebung für Ihren Kaminofen. Jeder Specksteinkamin bleibt immer ein Unikat, da die Maserung des Natursteins von Natur aus variabel ist. Der natürlich wärmespeichernde Stein sorgt zudem für eine angenehme und gleichmäßige Erwärmung. Neu im Style-Upgrade ist, dass die Steinplatten im Vergleich zu den Vorgängermodellen jetzt weniger Fugen aufweisen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC820T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)965
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit