Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Google-Übersetzung,
    Kombinieren Sie die großzügigen Seitenscheiben aus Glas mit der Anmutung von Speckstein. Der 856T ist ein Ofen für maximale Flammensichtbarkeit und eine natürliche wärmespeichernde Specksteinplatte mit einzigartiger Steinaderung. Die Flammen, die durch den natürlichen Speckstein ausgeglichen werden, schaffen eine unverwechselbare Optik und Atmosphäre.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC856T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)965
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit