Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    Google-Übersetzung,
    Das dramatische Flackern der Flammen wird durch den ruhigen und robusten Speckstein betont. 890T ist ein Ofen mit Format und Aussehen, die nicht unbemerkt bleiben. Der von Natur aus wärmespeichernde Speckstein strahlt auch noch lange nach dem Erlöschen der letzten Glut Wärme aus.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC890T
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1275
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit