Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Kamin Contura i41A hat eine abgewinkelte Tür und ist mit Artstone verkleidet. Artstone ist ein gebeizter weißer Kunststein, einzigartig bei Contura. Die Tür kann je nach Bedarf nach links oder rechts geneigt werden. Fügen Sie zusätzliche Details wie ein Regal und eine Bank aus schwarzem Granit hinzu.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCi41-L
    • ProduktfamilieContura
    • ProduktgruppeFireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1650
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit