Der Surround ist eine moderne Leuchte, die das Aussehen jedes gewerblichen Raums aufwertet. Der beleuchtete Rahmen von Surround wird standardmäßig mit (4) wählbaren CCTs in 80+CRI geliefert und wird mit (3) wählbaren Lumenpaketen in niedrig, mittel und hoch angeboten. Das innovative 1,5 Zoll breite gerippte Linsendesign sorgt für eine gleichmäßige, voll leuchtende, ästhetische Lichtverteilung, die zur Lichtverteilung von Standard-Troffer- und -Panels passt. Der Surround verwendet das vorhandene T-Raster und die Deckenplatte oder kann aufgehängt werden und ist in (5) verschiedenen Formfaktoren erhältlich, was ihn zu einer perfekten Lösung für die Aufwertung einer Vielzahl von Räumen macht. Die beleuchtete schlanke LED von Surround ist eine großartige moderne Lösung für gewerbliche Räume wie Universitätsgelände, moderne Büros und Konferenzräume.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Costa Rica |
Dominikanische Republik |
Grönland |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuba |
Mexiko |
Nicaragua |
Panama |
USA |