Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    Google-Übersetzung,
    Die ASL4 bietet eine ästhetisch ansprechende Lösung für Ihre anspruchsvollen Umgebungen. Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium ist in Längen von 30 cm bis 2,4 m erhältlich und ermöglicht Einzel- oder Reihenmontage, Aufputz- oder Pendelmontage sowie Betriebstemperaturen bis 50 °C. Mit bis zu 3500 Lumen pro Meter und einer Vielzahl an LED-Farbtemperaturen garantiert sie eine langlebige Leuchte, die Ihre Erwartungen übertrifft.
    Spezifikation
      • 1' - 8' lengths
      • ADA Compliant, 3 1/2" deep
      • Aluminum extruded housing & die-cast end caps
      • Opal polycarbonate lens for strength and beauty
      • Flat or curved die-cast aluminum end caps
      • Up to 3,500 lumens / linear ft.
      • 25C ambient standard. SKUs available in 40C and 50C ambient
      • BioUP, VividTune, amber/red/green narrow spectrum LEDs
      • IK09 impact rating, IP64 ingress protection
      • Select SKUs, DLC listed
      • Ligature resistant, Mental Health Compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-fail-safe-asl4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit