Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Boca 613 ist eine winzige Bodeneinbauleuchte mit 4-1/2 Zoll Durchmesser zur Verwendung mit einer MR16-Niederspannungslampe. Die einstellbare Lampenbaugruppe bietet eine vertikale Neigung von bis zu 22° und eine horizontale Drehung von 360° für präzises Uplighting, Wallwashing oder allgemeines Beleuchtung in beengten Bereichen Konzipiert für die vertiefte Montage in Beton, Ziegel, Stein oder Erde ist es für begehbare und befahrbare Anwendungen geeignet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-boca-613-in-ground
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit